Seleccione su país

Visite el sitio web global

KFD2-DWB-1.D Control velocidad de rotación

Ventajas clave de un vistazo

  • Acondicionador de señal de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entradas de contacto o NAMUR
  • Frecuencia de entrada 1 mHz ... 12 kHz
  • 2 salidas de contacto de relé
  • Puenteado de arranque
  • Configurable con el teclado
  • Supervisión de fallos de conducción
  • Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL

Datos técnicos de KFD2-DWB-1.D

Tipo de señalEntrada binaria
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Conexiónterminales 23+, 24- o Power;Rail
Tensión de mediciónUr20 ... 30 V CC
Corriente de mediciónIraprox. 100 mA
Pérdida de potencia/Consumo de potencia≤ 1,8 W / 1,8 W
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónentrada I: sensor de 2 hilos: terminales 1+, 3- Sensor de 3 hilos: Terminales 1+, 2- y 3
entrada II: terminales 13+, 14- puente de arranque;
Entrada Isensor de 2 ó 3 hilos, sensor según EN 60947-5-6 (NAMUR) o contacto mecánico
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito22 V / 40 mA
Resistencia de entrada4,7 kΩ
Punto/Histéresis de conmutaciónlógico 1: > 2,5 mA ; lógico 0: < 1,9 mA
Duración del impulso> 50 µs
Frecuencia de entrada0,001 ... 12000 Hz
Supervisión de fallos de conducciónrotura I ≤ 0,15 mA; cortocircuito I > 4
Entrada IIpuenteado de arranque: 1 ... 1000 s, ajustable en pasos de 1 s
Activo/PasivoI > 4 mA (para mín. 100 ms) / I < 1,5 mA
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito18 V / 5 mA
Lado de conexiónLado de control
Conexiónsalida I: terminales 10, 11, 12
salida II: terminales 16, 17, 18
Salida I, IIseñal, relé
Cargando contacto250 V CA / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V CC / 2 A
Vida útil5 x 107 conmutaciones
Retardo de arranque/Caidaaprox. 20 ms / aprox. 20 ms
Mensaje de error en grupoPower Rail
Entrada I
Rango de medición0,001 ... 12000 Hz
Resolución0,1 % del valor de medición , ≥ 0,001 Hz
Precisión0,1 % del valor de medición , > 0,001 Hz
Duración medición< 100 ms
Temperatura0,003 %/K (30 ppm)
Salida I, II
Retardo de respuesta≤ 200 ms
Entrada I/otros circuitosaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida I, II contrariaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida I, II/circuitos restantesaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Puente de arranque/Red y error en grupoAislamiento de la función según IEC 62103, Aislamiento de la medición 50 Veff
IndicadoresIndicadores LED , display
Elementos de mandoArea de trabajo
Configuraciónmediante botones de funcionamiento
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61010-1:2010
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masa300 g
Dimensiones40 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa C2
Altura119 mm
Anchura40 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
CertificadoPF 08 CERT 1216 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc
Salida I, II
Cargando contacto50 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 1 A carga óhm
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-15:2010
Autorización ULE223772
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.