Seleccione su país
KFU8-UFT-Ex2.D Convertidor de medición de frecuencia con mensaje de sentido de giro y deslizamiento
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 2 canales
- Uso universal con distintas fuentes de alimentación
- Entradas de contacto o NAMUR
- Frecuencia de entrada de 1 mHz ... 1 kHz
- Salida de corriente de 0/4 mA ... 20 mA
- Contacto de relé y salida de transistor
- Puenteado de arranque
- Configurable con PACTware o a través del panel de control
- Supervisión de fallos de conducción
Mostrar más


Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL
Hoja de datosFunciónClasificaciónInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesSoftwareProductos relacionados
Datos técnicos de KFU8-UFT-Ex2.D
Tipo de señal | Entrada binaria |
Conexión | terminales 23, 24 | |
Tensión de medición | Ur | 20 ... 90 V CC / 48 ... 253 V CA 50 ... 60 Hz |
Corriente de medición | Ir | aprox. 130 mA |
Pérdida de potencia | 2,2 W / 3,5 VA | |
Consumo de potencia | 2,5 W / 5 VA |
Interface de programación | borne de programación |
Lado de conexión | Lado de campo | |||||||||||||
Conexión | entrada I: terminales 1+, 3- entrada II: terminales 4+, 6- entrada III: terminales 13+, 14- (entrada de control 1) entrada IV: terminales 15+, 14- (entrada de control 2) | |||||||||||||
Entrada I, II | sensor de 2 hilos, sensor compatible con EN 60947-5-6 (NAMUR) o contacto mecánico | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Entrada III, IV | ||||||||||||||
|
Lado de conexión | Lado de control | |||||||||||||
Conexión | salida I: terminales 10, 11, 12 salida II: terminales 16, 17, 18 salida III: terminales 19+, 20- salida IV: terminales 21+, 20- SalidaV: terminales 7-, 8+ | |||||||||||||
Salida I, II | señal , Relé | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Salidas III y IV | señal , salida electrónica, pasiva | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Salida V | analógica | |||||||||||||
|
Entradas I y II | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Salida I, II | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Salida V | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Precisión | 0,1 % |
Entrada I, II/otros circuitos | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Entrada III, IV/alimentación | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Salida I, II/circuitos restantes | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Salida I, II, III contraria | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Salida I, II, IV contraria | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Salida III, IV/red | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Salida III, IV/entrada III, IV | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 50 Vef | |
Salida III, IV/V | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 50 Vef | |
Salida V/red | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Interface/Red | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Interface/salida III, IV | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 50 Vef |
Indicadores | Indicadores LED , display | |
Elementos de mando | Area de trabajo | |
Configuración | mediante botones de funcionamiento mediante PACTware | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Compatibilidad electromagnética | |||||
| |||||
Baja tensión | |||||
|
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 | |
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Entrada | EN 60947-5-6:2000 |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Grado de protección | IP20 | ||||||||||
Conexión | Terminales de rosca | ||||||||||
Masa | 300 g | ||||||||||
Dimensiones | 40 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa C2 | ||||||||||
| |||||||||||
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Certificado de examen tipo UE | TÜV 99 ATEX 1471 | ||||||||||
| |||||||||||
Alimentación | |||||||||||
| |||||||||||
Entradas I y II | bornes 1+, 3-; 4+, 6-: Ex ia | ||||||||||
| |||||||||||
Entradas III y IV | terminales 13+, 14-; 15+, 14- no intrínsecamente segura | ||||||||||
| |||||||||||
Salida I, II | terminales 10, 11, 12; 16, 17, 18 no intrínsecamente segura | ||||||||||
| |||||||||||
Salidas III y IV | terminales 19, 20, 21 no intrínsecamente segura | ||||||||||
| |||||||||||
Salida V | terminales 8+, 7- no intrínsecamente segura | ||||||||||
| |||||||||||
Interfaz | RS 232 | ||||||||||
| |||||||||||
Aislamiento galvánico | |||||||||||
| |||||||||||
Conformidad con la directiva | |||||||||||
|
Autorización FM | ||||||||
| ||||||||
Autorización IECEx | ||||||||
|
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.