Seleccione su país
KFD2-UFT-2.D Convertidor de medición de frecuencia con mensaje de sentido de giro y deslizamiento
Ventajas clave de un vistazo
- Divisor de señal de 2 canales
- Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
- Entradas de contacto o NAMUR
- Frecuencia de entrada de 1 mHz ... 1 kHz
- Salida de corriente de 0/4 mA ... 20 mA
- Contacto de relé y salida de transistor
- Puenteado de arranque
- Configurable con PACTware o a través del panel de control
- Supervisión de fallos de conducción
Mostrar más




Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL
Hoja de datosFunciónClasificaciónInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesSoftwareProductos relacionados
Datos técnicos de KFD2-UFT-2.D
Tipo de señal | Entrada binaria |
Conexión | terminales 23+, 24- ó Power Rail | |
Tensión de medición | Ur | 20 ... 30 V CC |
Corriente de medición | Ir | aprox. 130 mA |
Pérdida de potencia | 2,2 W | |
Consumo de potencia | 2,5 W |
Interface de programación | borne de programación |
Lado de conexión | Lado de campo | ||||||||||||||||
Conexión | entrada I: terminales 1+, 3- entrada II: terminales 4+, 6- entrada III: terminales 13+, 14- (entrada de control 1) entrada IV: terminales 15+, 14- (entrada de control 2) | ||||||||||||||||
Entrada I, II | sensor de 2 hilos, sensor compatible con EN 60947-5-6 (NAMUR) o contacto mecánico | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Entrada III, IV | |||||||||||||||||
|
Lado de conexión | Lado de control | |||||||||||||
Conexión | salida I: terminales 10, 11, 12 salida II: terminales 16, 17, 18 salida III: terminales 19+, 20- salida IV: terminales 21+, 20- SalidaV: terminales 7-, 8+ | |||||||||||||
Salida I, II | señal, relé | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Salidas III y IV | señal , salida electrónica, pasiva | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Salida V | analógica | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Mensaje de error en grupo | Power Rail |
Entradas I y II | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Salida I, II | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Salida V | |||||||||||||||||
|
Entrada I, II/otros circuitos | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Entrada III, IV/alimentación y error colectivo | Aislamiento de la función según IEC 62103, Aislamiento de la medición 50 Veff | |
Salida I, II/circuitos restantes | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Salida I, II, III contraria | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Salida I, II, IV contraria | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Salida III, IV/red y error en grupo | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 50 Vef | |
Salida III, IV/entrada III, IV | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 50 Vef | |
Salida III, IV/V | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 50 Vef | |
Salida V/red y error en grupo | aislamiento funcional según EN 62103, voltaje de aislamiento nominal 50 Veff | |
Interface/Red y error en grupo*) | aislamiento funcional según EN 62103, voltaje de aislamiento nominal 50 Veff | |
Interface/salida III, IV | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 50 Vef |
Indicadores | Indicadores LED , display | |
Elementos de mando | Area de trabajo | |
Configuración | mediante botones de funcionamiento mediante PACTware | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Compatibilidad electromagnética | |||||
| |||||
Baja tensión | |||||
|
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 | |
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Entrada | EN 60947-5-6:2000 |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Grado de protección | IP20 | ||||||||||
Conexión | Terminales de rosca | ||||||||||
Masa | 300 g | ||||||||||
Dimensiones | 40 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa C2 | ||||||||||
| |||||||||||
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Autorización UL | E223772 |
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |