Seleccione su país
KFU8-UFC-Ex1.D Convertidor de frecuencia con valores de desconexión
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 1 canal
- Uso universal con distintas fuentes de alimentación
- Entrada para contactos secos o sensores NAMUR
- Frecuencia de entrada 1 mHz ... 5 kHz
- Salida de corriente de 0/4 mA ... 20 mA
- Contacto de relé y salida de transistor
- Puenteado de arranque
- Supervisión de fallos de conducción
- Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511
Mostrar más


Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL
Hoja de datosFunciónClasificaciónInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesSoftwareProductos relacionados
Datos técnicos de KFU8-UFC-Ex1.D
Tipo de señal | Entrada binaria |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 |
Conexión | terminales 23, 24 | |
Tensión de medición | Ur | 20 ... 90 V CC / 48 ... 253 V CA 50 ... 60 Hz |
Pérdida de potencia/Consumo de potencia | ≤ 2 W ; 2,5 VA / 2,2 W ; 3 VA |
Interface de programación | borne de programación |
Lado de conexión | Lado de campo | ||||||||||
Conexión | entrada I: intrínsecamente segura: terminales 1+, 3- entrada II: no intrínsecamente segura: terminales 13+, 14- | ||||||||||
Entrada I | sensor según EN 60947-5-6 (NAMUR) o contacto mecánico | ||||||||||
| |||||||||||
Entrada II | puenteado de arranque: 1 ... 1000 s, ajustable en pasos de 1 s | ||||||||||
|
Lado de conexión | Lado de control | |||||||||||||
Conexión | salida I: terminales 10, 11, 12 salida II: terminales 16, 17, 18 salida III: Terminales 19+, 20- salida IV: terminales 8+, 7- | |||||||||||||
Salida I, II | señal, relé | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Salida III | salida electrónica, pasiva | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Salida IV | analógica | |||||||||||||
|
Entrada I | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Salida I, II | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Salida IV | |||||||||||||||||
|
Entrada I/otros circuitos | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Salida I, II/circuitos restantes | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Salida I, II, III contraria | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Salida III/red | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Salida III/anulación de arranque | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 50 Vef | |
Salida III/IV | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 50 Vef | |
Salida IV/red | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Puente de arranque/Red | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Interface/Red | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Interface/salida III | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 50 Vef |
Indicadores | Indicadores LED , display | |
Elementos de mando | Area de trabajo | |
Configuración | mediante botones de funcionamiento mediante PACTware | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Compatibilidad electromagnética | |||||
| |||||
Baja tensión | |||||
|
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 | |
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Entrada | EN 60947-5-6:2000 |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Terminales de rosca | |
Masa | 300 g | |
Dimensiones | 40 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa C2 | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Certificado de examen tipo UE | TÜV 99 ATEX 1471 | ||||||||||
| |||||||||||
Alimentación | |||||||||||
| |||||||||||
Entrada I | terminales 1+, 3-: Ex ia | ||||||||||
| |||||||||||
Entrada II | terminales 13+, 14- no intrínsecamente segura | ||||||||||
| |||||||||||
Salida I, II | terminales 10, 11, 12; 16, 17, 18 no intrínsecamente segura | ||||||||||
| |||||||||||
Salida III | terminales 19+, 20- no intrínsecamente segura | ||||||||||
| |||||||||||
Salida IV | terminales 8+, 7- no intrínsecamente segura | ||||||||||
| |||||||||||
Interfaz | RS 232 | ||||||||||
| |||||||||||
Aislamiento galvánico | |||||||||||
| |||||||||||
Conformidad con la directiva | |||||||||||
|
Autorización FM | ||||||||
| ||||||||
Autorización IECEx | ||||||||
|
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.