Seleccione su país

Visite el sitio web global

HiSHPMM/64/CONA-01 Placa de terminación HART

Ventajas clave de un vistazo

  • 64 canales
  • Alimentación de 24 V CC
  • Conexión de dos multiplexadores a Honeywell TDC 3000 FTA compatibles con HART
  • Conexiones de fuente de alimentación redundante
  • Conexiones RS 485 dobles
  • Conexión de lazo HART a través de cuatro conectores planos de 20 pines
  • Construcción compacta

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
HART® interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de HiSHPMM/64/CONA-01

Tensión de mediciónUr24 V CC
Seguro2 A , 5 x 20 mm (0,2 x 0,8 pulg.)
Pérdida de potencia0,7 W , con el multiplexador
Protección contra la inversión de polaridadsi
Canales de señal HART
Número de canales64 lazos de señal desequilibrada
Alimentaciónsi
Canales de señal HART30 V CC
Temperatura ambiente-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Humedad del aire relativaDe 5 a 90 %, sin condensación
Sección transversal2,5 mm2 (16 AWG)
ConexiónInterfaz de lazo HART: conectores según la versión
Interfaz RS-485: terminales roscados extraíbles
Suministro: terminales roscados extraíbles
Masaaprox. 500 g
Dimensiones152 x 121 x 142 mm (A x L x H) , la profundidad incluye el conjunto del módulo con HiDMux2700
Altura121 mm
Anchura152 mm
Profundidad142 mm
FijaciónMontaje en raíl simétrico
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.