Seleccione su país
VBA-4E4A-G12-XEL AS-Interface sensor/actuator module
Ventajas clave de un vistazo
- One-piece housing with stainless steel base
- Installation without tools
- Metal threaded inserts with SPEEDCON technology
- Flat cable connection with cable piercing technique, variable flat cable guide
- Communication monitoring, configurable
- Inputs for 2- and 3-wire sensors
- DIN rail mounting
- Sensor supply powered by AUX
- Input and output connection on each M12 connector
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR