Seleccione su país

Visite el sitio web global

1/2" NPT-V12-G-S-.3M Conector de montaje

Ventajas clave de un vistazo

  • Tensión de trabajo CA
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de 1/2" NPT-V12-G-S-.3M

Conector de montaje, 1/2" UNF/1/2" NPT, 3 polos
Nº de polos3
Tiporecto
Conexión 1conectores, recto
Rosca 11/2"
Conexión 2Terminal de línea libre
Rosca 21/2"
Tensión de trabajoUBmáx. 300 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Temperatura ambiente-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónCables trenzados aislados
Materialclaro Aluminio, eloxado
ContactosLatón, dorado
Conector de reténPoliamida (PA)
Cable
Hilos3 x 0,34 mm2 , 22 AWG
LongitudL0,3 m
Nota1/2" - 14 NPT Montaje Rosca