Seleccione su país

Visite el sitio web global

CBX800-KIT-B17 Caja de conexión

Ventajas clave de un vistazo

  • PROFINET-Interface
  • Conexión sencilla de conductores de señales de escáner mediante una conectores con terminales a presión
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
PROFINET interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de CBX800-KIT-B17

Caja de conexión para dispositivos compatibles con RS-232 y RS-485
Indicadores8 LED (POWER, ERROR, TRIGGER, IN 2, OUT 1, OUT 2, READY, HOST)
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC PELV
Consumo de corrientemáx. 2,5 A
Consumo de potenciaP0máx. 3 W
FísicoEthernet
Protocolo lPROFINET IO
Cuadencia de la transferencia100 MBit/s
Conformidad con la directiva89/336 EWG
Conformidad con la normativa
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2
Grado de protecciónEN 60529
Resistencia a choque e impactoEN 60068-2-27
Resistencia a la vibraciónEN 60068-2-6
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa90 % , no condensado
Resistencia a choques30G ; 11 ms ; 3 sacudidas en cada eje
Resistencia a la vibración1,5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 horas en cada eje
Grado de protecciónIP20
ConexiónBorne Sub-D de 25 polos para Explorador de código de barras ,
Cable conectado por rosca M16 para la conexión al sistema (5x) ,
RJ-45 conector hembra, 8 polos  
Material
CarcasaPC (Policarbonato)
Masa780 g
Dimensiones
Altura71 mm
Anchura192 mm
Profundidad180 mm