Seleccione su país
ASM58-H Encoder absoluto multivuelta
Ventajas clave de un vistazo
- Carcasa industrial estándar de ∅58 mm
- 30 Bit Multivuelta
- Encoder rotativo Hardware
- Transferencia de datos hasta 2 MBaudios
- Desacoplamientos ópticos RS Interface 422
- Eje hueco insertable
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR