Seleccione su país

Visite el sitio web global

SPJB-**-PCW.*** Segment Protector Junction Box, Polycarbonate

Ventajas clave de un vistazo

  • Intrinsically safe (Ex ic)/non-incendive outputs
  • Impact resistant polycarbonate, NEMA 4x
  • Configurable cable entries for trunk and spurs
  • Packaged solution
  • For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
  • Installation in Class I, Division 2

Mostrar más

FOUNDATION Fieldbus interface
Product Compliance: Europe – CE
FieldConnex® interface
PROFIBUS interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de SPJB-**-PCW.***

Design / MountingOutside installation
Installed componentsSegment Protector R2-SP-IC*
For technical data on installed electronic component see data sheet.
Degree of protectionEN 60529
Ambient temperature-35 ... 70 °C (-31 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative humidity95 % , no moisture condensation
Enclosure coverdetachable cover with retaining screws
Degree of protectionIP67, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 6, NEMA 12, NEMA 13
Cable entrycable gland and stopping plug options see separate table
Material
Housingpolycarbonate, impact resistant
SealPolyurethane (PUR) , one-piece
Material thicknessenclosure body: 4 mm
enclosure cover: 3 mm
Dimensions(W x H x D)
160 x 240 x 90 mm
Mountingholes Ø4.5 mm