Seleccione su país
FB9205C Power supply
Ventajas clave de un vistazo
- Power supply for 100 - 230 V AC
- Suitable for the supply of FOL, field products (analyzers, level meters etc.)
- Installation in suitable enclosures in Zone 1
- Module can be exchanged under voltage (hot swap)
- Use two power supplies for redundancy
- Galvanic isolation to mains
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE