Seleccione su país

Visite el sitio web global

ICZ-AIDA1-V45 Connector

Ventajas clave de un vistazo

PROFINET interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de ICZ-AIDA1-V45

Plug connector for RJ-45
Number of pins4
Rated currentIr1.75 A
Nominal voltage50 V
Standard conformity
StandardsCAT5 (IEC 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001)
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degree of protectionIP65 / IP67
ConnectionRJ-45
Material
ContactsCu alloy
Contact surfaceAu
HousingZinc diecast, nickel-plated
Cable
Sheath diameter5 mm … 8 mm
Core diameter0.13 mm² … 0.32 mm² (solid)
0.14 mm² … 0.36 mm² (stranded)
26 … 22 AWG (solid/stranded)
Mass68 g