Seleccione su país

Visite el sitio web global

KT-LED-24-PT100-24VDC Pantalla de temperatura LED

Ventajas clave de un vistazo

  • Pantalla de temperatura (en °C)
  • Resolución hasta 0,1 °C
  • Indicador LED extremadamente brillante
  • Tipos RTD Pt100, Ni100 en técnica de 2, 3 ó 4 hilos
  • Aislamiento galvánico
  • Protección contra la inversión de polaridad
  • Grado de protección IP65 (por la parte delantera)

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de KT-LED-24-PT100-24VDC

Pantalla de temperatura LED para sensor de temperatura Pt100, con tensión de alimentación de 24 VCC
Almacenaje de datosEEPROM
Programaciónconducido por menú vía teclado
TipoPantalla LED de 5 dígitos y 7 segmentos, rojo
Valor de Displayaltura de digitos 8 mm
Rango de Display-1999,9 ... 9999,9
Punto decimal0 a máx. 1 dígito fraccionario
Rango de temperaturaPt100 conforme a DIN IEC 751: -199,9 ... 850 °C (-327,8 ... 1562 °F)
Ni100 conforme a DIN 43760: -60 ... 250 °C (-76 ... 482 °F)
Resolución0,1 °C (0,1 °F) bzw. 1 °C (1 °F)
Ciclo de actualización de la salida de valor medido1 - 2 s-1
Resetmanual o externo
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC con aislamiento galvánico
Corriente de trabajoIBmáx. 40 mA
Sensores apropiadosTermorresistencia Pt100/Ni100, con monitorización de ruptura de sensor
Tensión de la señalCierre de pantalla, retención de pantalla para valor de corriente medido
High4 ... 30 V CC
Low0 ... 2 V CC
Rango de Pt 100 (-200 ... 850 °C)0 ... 20 Ω
2 hilos: programable
3/4 hilos: no precisa de ningún ajuste
Rango de Ni 100 (-60 ... 250 °C)0 ... 20 Ω
2 hilos: programable
3/4 hilos: no precisa de ningún ajuste
Corriente1 mA
Frecuencia del contaje5 medidas por segundo
Error de linealidadPt100 < 0.1% at 20°C ambient temperature
Ni100 < 0.2% at 20°C ambient temperature>
Conformidad con la directiva
Directiva CEM 2004/108/CEEN 61000-6-2:2005
Conformidad con la normativa
Aviso de perturbaciónDIN EN 55011:2009, Clase B
Temperatura ambiente-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa≤ 85 % (no condensado)
Deriva de temperatura0,1 K/Kambiente
Grado de protecciónIP65 (frontal)
Masaaprox. 45 g
Dimensiones48 mm x 24 mm x 68,3 mm