Seleccione su país

Visite el sitio web global

KC-LCD-48-1R-230VAC Temporizador, Contador

Ventajas clave de un vistazo

  • Contador/Temporizador
  • Sumando/sustraendo vía 2 entradas separadas
  • Controlador de lotes con 1 preselección
  • Pantalla LCD de 2 líneas fácil de leer con símbolos para la preselección indicada y el estado de las salida
  • Rango de contador y preselección
    -999999 a 999999
    Valores superiores al máximo y al mínimo sin pérdida de contaje hasta en una década
  • Sensores PNP y NPN conectables
  • Grado de protección IP65 (por la parte delantera)

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de KC-LCD-48-1R-230VAC

Controlador de lotes LCD con 1 salida para relé y tensión de alimentación 230 VCA
Preselecciónsencillo
Almacenaje de datos> 10 años, EEPROM
Programaciónconducido por menú vía teclado
TipoPantalla LC de 2 líneas, 2 x 6 segmentos con signos
Valor de Displayaltura de digitos 9 mm
Preselecciónaltura de digitos 7 mm
Bloqueo de tecladoa través de potencial "high" en la salida "LOCK"
Punto decimal0 hasta max. 5 decimales
Factor de escala0,0001 ... 99,9999
Resetmanual o externo
SeguroT 0,1 A
Tensión de trabajoUB230 V CA
Consumo de potenciaP0máx. 6,5 VA
ConexiónEntradas de contaje: A y B
Entradas de control/reset: BLOQUEO, RESTABLECIMIENTO
Tensión de la señal
High3,5 ... 30 V CC
Low0 ... 2 V CC
Frecuencia del contaje30 Hz / 5 kHz
Duración de impulso mínimaEntradas de control/reset: estático / 1 ms
Impedancia10 kOhm
Modos de contaje
Contador de impulsosContaje con la dirección de contaje (cnt.dir),
Contaje diferencial (up.dn),
Contaje adelante/atrás (quad),
Contador de tiempoMedición de tiempo a través de la entrada GATE,
Entrada de contaje A: Inicio, Entrada de contaje B: Parada (InpA.InpB.),
Entrada de contaje B: Inicio/Parada (InpB.InpB.),
Reléscontacto alterno
Tensión de conmutaciónmáx. 250 V CA / 110 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 3 A CA/CC, min. 30 mA CC,
Potencia de conmutaciónmáx. 750 VA / 90 W
Vida útil2 x 107 conmutaciones
Vida útil eléctrica5 x 104 Histéresis a 3 A
Tiempo de respuesta< 15 ms contador de pulsos
< 10 ms Contador de tiempo
Alimentación de sensor14,4 ... 27,6 V CC
máx. 50 mA a 230 VCA
Conformidad con la directiva
Directiva de baja tensión 2006/95/CEEN 61010-1:2001; Grado de protección: 2
Directiva CEM 2004/108/CEEN 61000-6-2:2005, EN 50295:1999
Conformidad con la normativa
Aviso de perturbaciónDIN EN 55011:2009, Clase B
Fuerza mec.soportableEN 60068-2-6:2008
10 … 55 Hz / 1 mm / XYZ
30 min en cada dirección
Resistencia a choque e impactoEN 60068-2-27:1995
100 G / 2 ms / XYZ
3 veces en cada dirección
Temperatura ambiente-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Humedad del aire relativa≤ 93 % a 40 °C
(no condensado)
Altitud de utilización0 ... 2000 m
Grado de ensuciamiento2
Grado de protecciónIP65 (frontal)
Masaaprox. 230 g
Dimensiones48 mm x 48 mm x 109,8 mm