Seleccione su país

Visite el sitio web global

TopScan-S-M/L750 Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo

Ventajas clave de un vistazo

  • Sensor de presencia móvil para puertas de hojas batientes
  • Configurable para puertas de diferente anchura
  • Cat. 2 certificado segúnh DIN 18650/EN 16005
  • Diseño modular con módulos maestro/esclavo
  • Funcionamiento seguro incluso en suelos difíciles
  • Cada rayo ajustable individualmente
  • Ajuste de emisor sencillo para Lado de las bisagras/Lado opuesto a las
  • Versión de haz único

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de TopScan-S-M/L750

Cortina óptica de haz único o múltiple para la protección individual conforme a la norma DIN 18650/EN16005
Rango de detección mín.0 ... 1500 mm
Rango de detección máx.0 ... 2500 mm
Objeto de referenciaGrado mínimo de reflexión con el suelo: 6 %
Grado mínimo de reflexión con los objetos que se desea detectar: 0 %
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna 875 nm
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)< 2 % con rango de detección 2000 mm
Nº de haces1 (Cantidad de módulos sensores instalados AIR)
Modo operativoEvaluación de fondo
Diámetro del haz de luz1,1 cm x 8,3 cm con rango de detección 2000 mm
ResoluciónObjeto de referencia CA DIN 186850-1/EN 16005 en todas las ubicaciones aplicables
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 1
Nivel de prestaciones (PL)PL c
Categoríacat. 2
MTTFd880 a por módulo
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)90 %
Indicación de la funciónLED rojo/verde
Elementos de mandoRegulador del rango de detección ; Regulador para la supervisión de puntos de cierre a la izquierda o a la derecha
Tensión de trabajoUB24 V CC +/- 20 %
Corriente en vacíoI075 mA
Entrada de Testactvio con U = 11 V CC hasta 30 V CC inactivo con U = -3 V CC hasta 5 V CC
Tipo de conmutaciónRelés en reposo con Objeto dentro del rango de detección
Señal de salidaRelé, 1 contacto conmutado
Tensión de conmutación5 V ... 30 V CA/CC
Corriente de conmutaciónmáx. 300 mA
Tiempo de respuesta≤ 70 ms
Seguridad funcionalISO 13849-1
Norma del productoEN 12978 ; EN 16005 ; DIN 18650
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Autorización TÜVTÜV NORD
Temperatura ambiente-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Humedad del aire relativaHumedad a 20 °C: < 90 %
Humedad a 60 °C: < 50 %
Longitud de la carcasa L750 mm
Altura del montajemáx. 2500 mm
Grado de protecciónIP52 , IP54 opcional (con junta especial)
ConexiónTerminales de rosca ; Sección del cable 0,3 mm2 ... 1,3 mm2 (AWG26-16), CU de un solo hilo o multihilo
Material
CarcasaAluminio / ABS
Salida de luzPMMA
Dimensiones
Altura42 mm
Profundidad37 mm
Longitud750 mm
Longitud del cablemáx. 30 m
NotaFusible de seguridad, ≤ 1 A (acción lenta) de acuerdo con IEC 60127-2 hoja 1
Recomendación: comprobar el funcionamiento del aparato después de un cortocircuito.