Seleccione su país

Visite el sitio web global

AIR30/32-UP-2483/B Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo

Ventajas clave de un vistazo

  • Escáner de un sólo haz de luz
  • Se puede utilizar para controlar tanto bordes de cierres auxiliares como principales
  • Bordes de seguridad para puertas giratorias o de carusel
  • Alineación precisa de los haces de luz gracias a su óptima agrupación
  • Variante empotrable con embellecedor
  • Versión de tensión de CC

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de AIR30/32-UP-2483/B

Escáneres de un solo haz de luz perfectamente integrado para la supervisión de puntos de cierre principales y secundarios
Rango de detección mín.0 ... 1870 mm preajustado
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)≤ 400 mm a una distancia de 2000 mm
Frecuencia emisora1800 Hz
Modo operativoEvaluación de fondo
Diámetro del haz de luz50 mm con rango de detección 2000 mm
Ángulo de aperturaaprox. 1,4 °
Accesorios suministradosEstribo giratorio, escuadra de montaje
MTTFd1050 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)90 %
Indicación de la funciónLED rojo: se ilumina con la salida activada
Elementos de mandoRegulador del rango de detección, seleccionador claro/oscuro
Configuración de fábricaconmutación oscuro
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0100 mA
Tipo de conmutaciónConmutación claro/oscuro reversible, conmutable
Señal de salida1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutación30 V CC
Corriente de conmutación≤ 200 mA
Tiempo de respuesta50 ms
Tiempo de caídatoffaprox. 200 ms
EstándaresEN 60947-5-2
Estándar 2EN 61000-6-2 sin EN 61000-4-5, EN 61000-4-11
Estándar 3EN 61000-6-3
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP52
ConexiónCable fijo 2 m
Material
CarcasaPlástico
Salida de luzLuran®
Masa40 g
Dimensiones
Altura45 mm
Anchura102 mm
Profundidad32 mm