Seleccione su país

Visite el sitio web global

SLA12-LAS-T/124 Barrera óptica de seguridad emisor

Ventajas clave de un vistazo

  • Alcance 12 m
  • Luz roja, luz LÁSER pulsada
  • Láser clase 1, con protección ocular
  • Nivel de rendimiento PL e
  • Indicación de preavería y función con buena visibilidad en receptor
  • Carcasa robusta
  • Impermeable, Tipo de protección IP67
  • Operación en unidades de control de la serie SB4 (SafeBox)

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Warning
Product Compliance: International – TÜV SÜD
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de SLA12-LAS-T/124

Barrera óptica de seguridad con luz láser
EmisorSLA12-LAS-T/124
ReceptorSLA12-R/124
Distancia útil operativa0,2 ... 12 m
Emisor de luzDiodo láser
Tipo de luzLuz alterna, roja
Características láser
NotaLUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láser1
Longitudes de onda650 nm
Divergencia del haz1 mrad
Duración del impulso35 µs
Índice de repetición200 Hz
Dimensión del obstáculoestático: 10 mm
dinámico: 30 mm (con v = 1,6 m/s del obstáculo)
Ayuda de supresiónLED rojo
Ángulo de apertura< 5 °
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Nivel de prestaciones (PL)PL e
Categoríacat. 4
Duración de servicio (TM)20 a
PFHd4,4 E-10
Tipo4
Indicación de trabajoLED verde
Indicación de la funciónLED amarillo:
1. LED encendido constantemente: señal >2 x punto de conmutación (reserva de funcionamiento)
2. El LED parpadea: señal entre 1 x punto de conmutación y 2 x punto de conmutación
3. LED apagado: señal < punto de conmutación
Tensión de trabajoUBAlimentación vía unidad de evaluación
Clase de protecciónIII , IEC 61140
Seguridad funcionalISO 13849-1
Norma del productoEN 61496-1 ; IEC 61496-2
Seguridad láserIEC 60825-1:2007
Conformidad CECE
Conformidad con UKCAUKCA
Autorización UL
Autorización TÜVTÜV SÜD
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Humedad del aire relativamáx. 95 %, sin condensar
Resistencia a choques10 g , 16 ms ; solo aplicaciones fijas
Resistencia a la vibración1 mm , 10 ... 55 Hz ; solo aplicaciones fijas
Grado de protecciónIP67 según EN 60529
ConexiónConexión enchufable, con rosca metálica de 5 polos, M12 x 1, giratorio 90°
Material
CarcasaMarco: fundición inyectada de cinc, niquelado
Partes laterales: plástico PC, reforzado con fibra de vidrio RAL 1021 (amarillo)
Salida de luzLuneta de plástico
Masapor aparato 60 g
Dimensiones
Altura49 mm
Anchura15 mm
Profundidad41,5 mm