Seleccione su país

Visite el sitio web global

NMB1,5-8GM23-Z0-C-FE-850MM-V1 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Superficie activa acero inoxidable
  • 1,5 mm enrasado
  • 2 hilos DC
  • Inmune a los campos de soldadura
  • Revestimiento de escoria de soldadura
  • Objetos ferromagnéticos

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Datos técnicos de NMB1,5-8GM23-Z0-C-FE-850MM-V1

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaDos hilos
Distancia de conmutación de mediciónsn1,5 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 1,215 mm
Elementos de manejoObjetos ferromagnéticos
Factor de reducción rAl 0
Factor de reducción rCu 0
Factor de reducción r1.43010.4 - 0.7
Factor de reducción rSt37 1
Factor de reducción rMs 0
Tipo de salida2-hilos
Tensión de trabajoUB6 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 5 Hz
HistéresisH3 ... 15 tip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadno polarizado
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 4,5 V CC a 30 mA
Corriente de trabajoIL2 ... 100 mA
Corriente de trabajo mínimaIm2 mA
Corriente residualIr≤ 0,6 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED, rojo
Intensidad del campo mag., campos alternos250 mT
Intensidad del campo mag.,campos de corriente continua250 mT
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 200 mA
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónCable fijo con conector
Material de la carcasaXylan recubierto - Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontalXylan recubierto - Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Grado de protecciónIP67
Conectores
RoscaM12 x 1
Par de apriete≤ 0,6 Nm
Nº de polos3
Cable
Diámetro del cable4,8 mm ± 0,2 mm
MaterialPOC
Colornaranja
Número de núcleos4
Sección transversal0,34 mm2
LongitudL850 mm
Masa74 g
Dimensiones
Longitud23 mm
Diámetro8 mm