Seleccione su país
K34-STR-24..30V-3X500VAC-10A Power supply
Ventajas clave de un vistazo
- 8 A output load
- 3 x 380 ... 500 V AC supply voltage
- Sustained short-circuit proof, overload-proof and open-circuit proof
- 23 ... 30 VDC output voltage, can be regulated
- LED operating display
- LED output overload indicator
- SELV
- Suitable for AS-Interface power supply in gateway-integrated data decoupling
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR