Seleccione su país
FC-GPCS-SDO08-PF Placa de terminación
Ventajas clave de un vistazo
- Tarjeta de sistema para gestor de seguridad Honeywell
- Para placa DO de 8 canales SDO-0824
- Para 8 módulos
- Módulos recomendados: HiC2871 (DO), HiC5861 (DO), HiC5863 (DO)
- Área peligrosa: terminales de conexión por tornillo enchufables, azules
- Área no peligrosa: Conector macho SiC de 20 pines
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL