Seleccione su país

Visite el sitio web global

FC-GPCS-SAI16-PF Placa de terminación

Ventajas clave de un vistazo

  • Tarjeta de sistema para gestor de seguridad Honeywell
  • Para tarjeta AI de 16 canales SAI-1620m
  • Para 16 módulos
  • Módulo recomendado: HiC2025(A) (AI)
  • Alimentación de 24 V CC
  • Área peligrosa: terminales de conexión por tornillo enchufables, azules
  • Área no peligrosa: Conector macho SiC de 20 pines

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de FC-GPCS-SAI16-PF

ConexiónTB3: terminales 2, 4(+); 1, 3(-)
Tensión nominal24 V CC , en consideración de la tensión nominal de los aisladores utilizados
Caída de tensión0,9 V , se deben tener en cuenta posibles caídas de tensión en la serie de diodos de la placa terminal
Rizado≤ 10 %
Seguro4 A , en cada caso para 16 módulos
Pérdida de potencia≤ 500 mW , sin módulos
Protección contra la inversión de polaridadsi
AlimentaciónRedundancia disponible. La alimentación de los aisladores es desacoplada, monitorizada y con fusible.
ConexiónTB4: terminales 1, 2
Tipo de salidacontacto sin tensión
Comportamiento del interruptorSin fallo: contacto de relé cerrado
Fallo en la fuente de alimentación: contacto de relé abierto
Fallo en el módulo: contacto de relé abierto
Cargando contacto30 V CC , 1 A
IndicadoresLED Supply1 (placa de terminación de la fuente de alimentación), LED verde
LED Supply2 (placa de terminación de la fuente de alimentación), LED verde
LED Fault Status (indicación de fallo), LED verde
- LED encendido: no hay fallo en el módulo/no hay fallo en la fuente de alimentación
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2017
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP20
Conexión
Lado de campoÁrea peligrosa con riesgo de explosiones: terminales de conexión por tornillo enchufables , azul
Lado de controlÁrea peligrosa sin riesgo de explosiones: Conector macho SiC de 20 pines
Alimentaciónterminales de conexión por tornillo enchufables , negro
Salida de errorterminales de conexión por tornillo enchufables , negro
Sección transversalterminales de conexión por tornillo: 0,25 ... 2,5 mm2 (24 ... 12 AWG)
Materialcarcasa: policarbonato
Masaaprox. 830 g
Dimensiones273 x 155 x 153 mm (A x L x H) , la profundidad incluye el conjunto del módulo
Altura155 mm
Anchura273 mm
Profundidad153 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UECESI 06 ATEX 022
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
Rango seguro
Tensión segura máxima250 V (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Aislamiento galvánico
Circuito de campo/circuito de controlaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 50303:2000
Autorización ULE106378
Control Diseño116-0327
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx CES 06.0003
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.