Seleccione su país

Visite el sitio web global

40FY28-020 Sensor de campo magnético

Ventajas clave de un vistazo

  • Sensor Hall
  • Sensor de retención de puerta
  • Accionador magnético con seguro contra manipulaciones
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Datos técnicos de 40FY28-020

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaNPN
Distancia de conmutación de mediciónsnUtilice 41FY1 de 6,4 a 15,2 mm o 41FY2 de 7,6 a 19 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCC
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
HistéresisH5 ... 25 %
Protección contra cortocircuitosi
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V CC
Reproducibilidad+/- 3 %
Corriente de trabajoIL≤ 200 mA
Corriente residualIr≤ 30 mA
Corriente en vacíoI0≤ 40 mA
Indicación LEDEstado de conmutación
Capacidad de carga eléctrica10 - 30 V CC
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Temperatura ambiente-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaPolicarbonato
Superficie frontalPolicarbonato
Grado de protecciónIP67
Cable
MaterialPVC
Sección transversal0,34 mm2
LongitudL2 m
Dimensiones
Anchura16 mm
Profundidad16 mm
Longitud74,2 mm