Seleccione su país

Visite el sitio web global

INX360D-F99-I2E2-7M Sensor de inclinación

Ventajas clave de un vistazo

  • Aprobación de tipo E1
  • Campo de medida 0 ... 360°
  • Salida analógica de 4 mA ... 20 mA
  • Límites de evaluación, memorizables
  • 2 salidas de conmutación programables
  • Alta resistencia a los golpes
  • Resistencia incrementada a la pertubación 100 V/m

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de INX360D-F99-I2E2-7M

TipoSensor de inclinación, de 1 eje
Rango de medición0 ... 360 °
Precisión absoluta≤ ± 0,5 °
Retardo de respuesta≤ 20 ms
Resolución≤ 0,1 °
Reproducibilidad≤ ± 0,1 °
Influencia de la temperatura≤ 0,027 °/K
MTTFd300 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED, verde
TEACH-IN indicación2 LEDs amarillos (estado de conexión), intermitente
Pulsador2 teclas ( Aprendizaje del punto de conmutación , Teach-in del rango de evaluación )
Estado de conmutación2 LEDs amarillos: Estado de conmutación (por cada salida)
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0≤ 25 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 200 ms
Tipo de salida2 salidas de conmutación pnp, N.A. , protegido , protegido contra cortocircuito
Corriente de trabajoIL≤ 100 mA
Caída de tensión≤ 3 V
Tipo de salida1 Salida de corriente 4 ... 20 mA
Resistencia de carga0 ... 200 Ω con UB = 10 ... 18 V
0 ... 500 Ω con UB = 18 ... 30 V
Conformidad con la normativa
Resistencia a choque e impacto100 g según DIN EN 60068-2-27
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Aprobación de tipo E110R-04
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexión7 m, cable PUR 5 x 0,5 mm2
Material de la carcasaPA
Grado de protecciónIP68 / IP69K
Masa240 g
Dimensiones
Altura37 mm
Anchura45 mm
Longitud65 mm
Salida de conmutación 1-30 ° ... 30 °
Salida de conmutación 2-30 ° ... 30 °
Salida analógica-45 ° ... 45 °