Seleccione su país
VBA-4E1A-KE3-ZEJ/SR AS-Interface safety module
Ventajas clave de un vistazo
- Safety output module with diagnostic node
- Safe relay output with galvanically isolated contact sets
- Assigns a complete address for the safe output and one A/B address for the inputs
- 4 inputs can be used either for diagnostics and EDM or as standard inputs
- Applications up to category 4/PL e/SIL 3
- Several safe output modules can be grouped into one enabling circuit
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR