Seleccione su país

Visite el sitio web global

CBX100 Caja de conexión para escáner de código de barras

Ventajas clave de un vistazo

  • Con ID-NetTM puede conectar en red hasta 32 escáneres
  • Ampliable con módulo de memoria
  • Conexión sencilla de conductores de señales de escáner mediante una conectores con terminales a presión
  • Grado de protección IP65
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de CBX100

Caja de conexión para escáner de código de barras
Indicadores5 LEDs (POWER, TRIGGER, IN 2, OUT 1, OUT 2)
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Consumo de corrientemáx. 2,5 A
Consumo de potenciaP0máx. 3 W
Conformidad con la directiva89/336 EWG
Conformidad con la normativa
Norma del productoEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2
Grado de protecciónEN 60529
Temperatura ambiente-35 ... 50 °C (-31 ... 122 °F) Montar, conectar y configurar solo entre 0° ... 50°
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa90 % , no condensado
Resistencia a choquesEN 60068-2-27 30G 11 ms ; 3 sacudidas en cada eje
Resistencia a la vibraciónEN 60068-2-6 1,5 mm 10 ... 55 Hz ; 2 horas en cada eje
Grado de protecciónIP65
ConexiónBorne Sub-D de 25 polos para Explorador de código de barras , Cable conectado por rosca M16 para la conexión al sistema (4x)
Material
CarcasaPC (Policarbonato)
Masa380 g
Dimensiones
Altura40 mm
Anchura128 mm
Profundidad138 mm