Seleccione su país
KT-MB-DMA Advanced Diagnostic KitFieldConnex® Fieldbus
Ventajas clave de un vistazo
- Comprehensive diagnostics for the fieldbus physical layer
- Module and motherboard for retrofit of any installation
- Precise measurements through passive circuits
- For commissioning, online monitoring and troubleshooting
- For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
- Installation in Zone 2/Class I, Div. 2
- System state and fault indication via LEDs
- Display of data in the safety of the control room
- Full software integration into PCS and PAM possible
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE