Seleccione su país

Visite el sitio web global

LA28/LK28-FC-Z/31/116 Barrera óptica unidireccional contra incendios

Ventajas clave de un vistazo

  • Sensor fotoeléctrico compacto de protección contra incendios para dispositivos de seguridad en cortafuegos
  • Certificados según VdSinforme de test FSA y mantenimiento de control externo (símboloÜ)
  • Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Approval
Product Compliance:  EU - Ü
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT
  • ZH

Datos técnicos de LA28/LK28-FC-Z/31/116

Sensor fotoeléctrico compacto de protección contra incendios
Distancia útil operativa0 ... 10 m
Distancia útil límite10 m
Emisor de luzLED, 660 nm y IRED, 880 nm
Tipo de luzLuz alterna, roja y Infrarrojo, luz alterna
Ayuda de supresiónLED rojo (en la lente del receptor)
iluminado constantemente: el haz se interrumpe,
intermitente: alcanzando el punto de conmutación,
apagado: suficiente reserva de funcionamiento
Diámetro del haz de luzaprox. 0,2 m con 10 m
Ángulo de aperturaEmisor 1,2°,
Receptor 5°
Límite de luz extraña50000 Lux
MTTFd490 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde
Indicación de la funciónLED amarillo:
1. LED encendido constantemente: señal >2 x punto de conmutación (reserva de funcionamiento)
2. El LED parpadea: señal entre 1 x punto de conmutación y 2 x punto de conmutación
3. LED apagado: señal < punto de conmutación
Elementos de mandoConmutador claro/oscuro ; Regulador del tiempo
Tensión de trabajoUB12 ... 240 V CA/CC
Consumo de potenciaP0≤ 3,5 VA
Tipo de conmutaciónConmutación claro/oscuro reversible, conmutable . Uno de los reguladores H/D funciona sólo si el otro se encuentra en la posición "conmutación oscuro".
Señal de salidaRelé, 1 contacto conmutado
Tensión de conmutaciónmáx. 250 V CA/CC
Corriente de conmutaciónmáx. 2 A
Potencia de conmutaciónCC: máx. 50 W CA: máx: 500 VA
Frecuencia de conmutaciónf25 Hz
Tiempo de respuesta20 ms
Función del temporizadorGAN, GAB, IAB, GAN-GAB, programables
Rango de ajuste 0,1 ... 10 s
EstándaresEN 60947-5-2
insensible al humo hasta 2 dB/m ( EN 54-12 )
Clase de protecciónII, Tensión de aislamiento de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 Circuito de salida aislado del circuito de control conforme con IEC 61140.
Atención !
La clase de protección 2 sólo es válida si el compartimento de terminales está cerrado.
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
CertificadosCertificado de conformidad VdS/DIBt núm. 25021 , número de homologación Z-6.510-2383
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Humedad del aire relativa30% ... 85%   no condensado ; Anticongelación
Grado de protecciónIP67
ConexiónCompartimento de terminales con 8 Terminales de muelle de tracción para sección del hilo 0,5 ... 1,5 mm2 , Desaislado 7,5 ... 8,5 mm , Atornillado para cables M16x1,5
Material
CarcasaPlástico
Salida de luzLuneta de plástico
Masa200 g (emisor y receptor)
Dimensiones
Altura88 mm
Anchura25,8 mm
Profundidad65,5 mm