Seleccione su país

Visite el sitio web global

VAR-G4F AS-Interface repeater

Ventajas clave de un vistazo

  • Minimum delay of signal
  • Line lengthening by 100 m (max. 2 repeater in series)
  • Galvanic isolation between AS-Interface circuits 1 and 2
  • No parameterization
  • Need no specific address on the AS-Interface bus
  • Base for flat cable included in delivery

Mostrar más

AS-Interface® interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de VAR-G4F

AS-Interface Advanced Repeater
UL File NumberE223772
MTTFd160 a at 30 °C
LED FLTerror display; LED red
red: communication error
LED PWRAS-Interface voltage; LED green
Rated operating voltageUe26.5 ... 31.6 V from AS-Interface
Rated operating currentIe60 mA (per strand element), 120 mA (total)
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001
Degree of protectionEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Ambient temperature-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)
Storage temperature-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Degree of protectionIP67
Connectioncable piercing method
flat cable yellow
Material
HousingPA 6 GF30
Mountingscrew mounting