Seleccione su país

Visite el sitio web global

FLT-8-H-2800-300/120a Sensor óptico de detecciónde superficies

Ventajas clave de un vistazo

  • Sensor óptico de detección de superficies de amplio rango para la detección de personas y objetos
  • Supresión de fondo
  • Omite objetos situados fuera del área seleccionada
  • Versión con área de detección de 300 mm x 500 mm
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de FLT-8-H-2800-300/120a

Sensor óptico de detección de superficies de amplio rango para la detección de personas y objetos
Area palpador300 mm x 500 mm con rango de detección 2000 mm
Rango de detección mín.100 ... 1200 mm
Rango de detección máx.100 ... 2800 mm
Emisor de luz4 x IRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
Imagen del haz de luz43 mm x 43 mm con 2000 mm
IdentificaciónCE
Modo operativoSupresión de fondo
MTTFd470 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de la funciónLED rojo
Elementos de mandoRegulador del rango de detección
Tensión de trabajoUB15 ... 48 V CC
Corriente en vacíoI0100 mA
Consumo de potenciaP02,5 W
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro
Señal de salida2 PNP, antivalente, prot. ctra. cortocircuito, colectores abiertos
Tensión de conmutación48 V CC
Corriente de conmutación200 mA
Tiempo de respuesta100 ms
Tiempo de caídatoff200 ms
Conformidad con la normativa
Norma del productoIEC 60947-5-2
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-3
EstándaresEN 61000-6-2 sin EN 61000-4-5, EN 61000-4-11
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Altura del montajemáx. 2800 mm
Grado de protecciónIP65
ConexiónConector macho, serie Binder 581, 5 polos
Material
CarcasaMakrolon GV30 negro
Salida de luzLuneta de vidrio roja
Masa320 g
Dimensiones
Altura64 mm
Anchura150 mm
Profundidad52 mm
Volumen de suministro2 m Cable de conexión