Seleccione su país

Visite el sitio web global

HiSHPTB/32/HONB-AI-01 Placa de terminación HART

Ventajas clave de un vistazo

  • FTA de sustitución de TDC 3000
  • Protección frente a cortocircuitos
  • Cableado del sistema de control de procesos
  • Conexiones de fuente de alimentación redundante
  • Bloques de terminales de campo compatibles con Honeywell FTA
  • Tamaño "B" de Honeywell

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
HART® interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de HiSHPTB/32/HONB-AI-01

Tensión de mediciónUr20 ... 30 V CC
Seguro315 mA , 5 x 20 mm (0,2 x 0,8 pulg.)
Pérdida de potencia0,7 W , con el multiplexador
Protección contra la inversión de polaridadsi
Canales de señal HART
Número de canales32 lazos de señal desequilibrada
Alimentaciónsi
Canales de señal HART30 V CC
Temperatura ambiente0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Humedad del aire relativaDe 5 a 90 %, sin condensación
Sección transversal2,5 mm2 (16 AWG)
Conexiónlado de campo: terminales roscados extraíbles de 5,08 mm
lado de control: Enchufe Centronics de 50 pines
Interfaz RS-485: terminales roscados extraíbles de 5,08 mm
Potencia: terminales roscados extraíbles
Masaaprox. 500 g
Dimensiones333 x 127 x 190 mm (A x L x H) , la profundidad incluye el conjunto del módulo con HiDMux2700
Altura127 mm
Anchura333 mm
Profundidad190 mm
FijaciónMontaje en raíl simétrico
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.