Seleccione su país

Visite el sitio web global

WCS2-GT09-P1-C WCS2 Sistema de perfil de aluminio

Ventajas clave de un vistazo

  • Garantizada posición óptima entre el cabezal de lectura y el riel de código
  • Con placa de montaje premontada para el cabeza de lectura
  • Posibilidad de alojar cepillos de limpieza
  • Recubierto de polvo
  • Rodillos de plástico

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de WCS2-GT09-P1-C

Carro de guía WCS2
Velocidad de sobrepasov≤ 8 m/s
Temperatura de trabajo-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Radio de flexión≥ 1000 mm
MaterialLaton, cincado
Rodillos de plástico
Masa1000 g
Revestimientorecubierto de polvo , 100 µm