Seleccione su país

Visite el sitio web global

UPR-03-S Power Rail universal

Ventajas clave de un vistazo

  • Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores
  • Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System
  • Longitud estándar 0,8 m (2,6 ft), fácil de personalizar para el espacio de aplicación
  • Elimina la configuración de conexiones en cadena
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de UPR-03-S

Carril de alimentación universal con tapas para extremos y cubierta, 3 conductores, longitud: 0,8 m
Tensión de mediciónUr24 V CC
Corriente de mediciónIr4 A
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Conexión3 conductores
Alimentación2 Conductores
Salida de error1 Conductores
Dimensiones35 x 15 x 800 mm (1,4 x 0,6 x 31,5 in) (An x Al x L)
Altura15 mm
Anchura35 mm
Longitud800 mm
Volumen de suministro- carril de montaje DIN UPR-MR
- separador UPR-INS-03
- cubierta UPR-COVER
- Tapa para extremo UPR-E