Seleccione su país
VDM18-300/32/105/122 Medidor para distancias
Ventajas clave de un vistazo
- Salida analógica de 4 mA ... 20 mA
- Resolución elevada
- Capacidad de respuesta muy rápida, adecuada para procesos de sondeos rápidos
Tipo preferido









Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- ZH
Hoja de datosClasificaciónProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesProductos relacionados
Datos técnicos de VDM18-300/32/105/122
Sensor de distancia universal, medición al objeto, rango de detección de 300 mm, luz láser roja, láser clase 2, salida PNP, salida analógica, entrada de control, conector M12 |
Rango de medición | 80 ... 300 mm | ||||||||||
Emisor de luz | Diodo láser Vida útil típ. 50.000 h con Ta = +40 °C | ||||||||||
Tipo de luz | Luz alterna, roja | ||||||||||
Características láser | |||||||||||
| |||||||||||
Imagen del haz de luz | aprox. 2 mm x 4,5 mm con 300 mm | ||||||||||
Procesos de medición | Triangulación de láser | ||||||||||
Límite de luz extraña | ≤ 5000 Lux |
Error de linealidad | 0,25 % del rango de medición | |
Repetibilidad | R | < 0,25 % del valor de medición |
Resolución | < 0,1 % del rango de medición | |
Deriva de temperatura | < 0,02 % / °C |
Indicación de trabajo | LED verde | |
Indicación de la función | 2 LEDs amarillos: Estado de conmutación (por cada salida) , 4 LEDs verdes: Modo operativo | |
Elementos de mando | Area de trabajo : Regulador para punto de conmutación , Modo de trabajo , Salida analógica ( Juego S , Basculador T) | |
Indicación de parametrización | LED rojo |
Tensión de trabajo | UB | 18 ... 30 V CC |
Corriente en vacío | I0 | ≤ 40 mA a 24 V CC |
Clase de protección | II , Tensión de medición ≤ 50 V DC | |
Retardo a la disponibilidad | tv | ≤ 300 ms |
Entrada de control | Láser off (HIGH +UB) Cierre de teclado (LOW 0 V) |
Señal de salida | 1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto | |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA | |
Salida de medición | 1 salida analógica 4 ... 20 mA, a prueba de cortocircuito/sobrecarga , Rmax = 500 Ohm | |
Frecuencia de conmutación | f | ≤ 1 kHz |
Tiempo de respuesta | 0,4 ms |
Conformidad con la directiva | |||||
| |||||
Conformidad con la normativa | |||||
|
Autorización UL | cULus Listed |
Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) |
Grado de protección | IP67 | ||||||||||
Conexión | Conector de plástico M12 x 1, 5 polos | ||||||||||
Material | |||||||||||
| |||||||||||
Masa | aprox. 43 g | ||||||||||
Dimensiones | |||||||||||
|