Seleccione su país

Visite el sitio web global

WCS2-FT1 WCS2 Sistema de perfil de aluminio

Ventajas clave de un vistazo

  • Covertible a rail codificado de 70 mm
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de WCS2-FT1

Herramienta de montaje para la fijación segura y rápida del raíl codificado de 55 mm en perfil de aluminio
MaterialLaton, cincado
Masaaprox. 1040 g
Dimensiones(L x A x H) : 113 mm x 87 mm x 115 mm