Seleccione su país

Visite el sitio web global

AIR20-8-H-2200/25/38a Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo

Ventajas clave de un vistazo

  • Sensor fotoeléctrico de detección directa con un solo haz y supresión de fondo
  • Aplicable para el aseguramiento de cantos de cierre o como generador de impulsos de apertura en puertas automáticas
  • También aplicable como supervisión de tiradores de puertas en puertas giratorias
  • Haz de luz de largo alcance, estrecho y preciso
  • Apropiado para el montaje con traslado o estacionario
  • Insensible a la luz extraña

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT
  • ZH

Datos técnicos de AIR20-8-H-2200/25/38a

Escáner de infrarrojos activos de haz único, supresión de fondo, altura máx. de instalación de 2,2 m, carcasa negra, salida de contacto de relé, bloque de terminales
Rango de detecciónAjuste de fábrica: 1300 mm (ajustable)
Rango de detección mín.200 ... 1300 mm
Rango de detección máx.200 ... 2200 mm
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)≤ 400 mm con Tw 1300 mm
Modo operativoSupresión de fondo
Diámetro del haz de luz60 mm con Tw 1300 mm
Ángulo de aperturaaprox. 2,6 °
Accesorios suministradosEstribo giratorio, ángulo de montaje, cable de conexión
MTTFd1420 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de la funciónLED rojo: se ilumina con la salida activada
Elementos de mandoRegulador del rango de detección
Tensión de trabajoUB12 ... 30 V CC / 18 ... 28 V CA
Corriente en vacíoI0< 50 mA
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salidaRelé, 1 contacto conmutado
Tensión de conmutación≤ 48 V CA / CC
Corriente de conmutación≤ 0,5 A CA / 1 A CC
Tiempo de respuestaaprox. 50 ms
Tiempo de caídatoffaprox. 250 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2
EN 61000-6-2 sin EN 61000-4-5, EN 61000-4-11
EN 61000-6-3
Conformidad CEsi
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Grado de protecciónIP52
ConexiónTerminales de rosca de conexión (5 m cable de conexión con el suministro)
Material
CarcasaABS
Salida de luzPMMA
Masa50 g
Dimensiones
Altura25 mm
Anchura68 mm
Profundidad49 mm
NotaFusible de seguridad, ≤ 315 mA (acción lenta) de acuerdo con IEC 60127-2 hoja 1