Seleccione su país

Visite el sitio web global

KFD2-EB2 Módulo de alimentación

Ventajas clave de un vistazo

  • Interfaz para carril de alimentación
  • Corriente de alimentación ≤ 4 A
  • Fusible reemplazable
  • Salida de contacto de relé, reversible
  • Indicación de estado LED

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Approval
Product Compliance: USA - CSA
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFD2-EB2

Módulo de alimentación
Conexiónterminales 11+, 12-
terminales 8+, 9-
Tensión de mediciónUr20 ... 30 V CC
La tensión calibrada de trabajo máx. de los aparatos conectados al Power Rail no debe sobrepasarse.
Seguro5 AT/250 V AC
Utilización máxima del fusible: 80%
Pérdida de potencia≤ 1 W
ConexiónPower Rail
Corriente de salidamax. 4 A
Tensión de salidaUi ≥ tensión nominal Ur = Ui - 0,6 V
Mensaje de errorsalida relé: N.A.
Cargando contacto30 V CA/ 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V CC/ 2 A
Retardo de arranque/Caidaaprox. 20 ms / aprox. 20 ms
IndicadoresIndicadores LED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2017
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 100 g
Dimensiones20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
CertificadoUL 22 ATEX 2853 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN IEC 60079-7:2015+A1:2018 , EN IEC 60079-15:2019
Autorización FMFM 22 US 0031 X
Control DiseñoNº 116-0160
Autorización ULE106378
Autorización CSACoC 1051840
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx UL 16.0051X
Marcas de IECExEx ec nC IIC T4 Gc
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.