Seleccione su país

Visite el sitio web global

ML29-2P/25/103/143 Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional

Ventajas clave de un vistazo

  • Control de haz único con sensor extremadamente estrecho
  • Circuito integrado
  • Prueba
  • Fácil instalación: Plug & Play
  • Idóneo para montaje en perfiles de puertas o marcos
  • Versión maestro/esclavo de doble haz para la protección de doble haz de los puntos de cierre

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT
  • ZH

Datos técnicos de ML29-2P/25/103/143

Sensor en miniatura de un solo haz, perfecto para instalar en marcos o perfiles de puertas
Distancia útil operativa0 ... 5 m
Distancia útil límite7 m
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
Ángulo de apertura+/- 8 °
Salida de luzlateral
Límite de luz extraña40000 Lux
MTTFd880 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de la funciónLED rojo en receptor : se ilumina si recibe haces del receptor
Tensión de trabajoUB11 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0≤ 35 mA por aparato
Entrada de TestPrueba: Desconexión del emisor a 0 V
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salida1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 0,1 A
Frecuencia de conmutaciónf50 Hz
Tiempo de respuesta10 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Humedad del aire relativa90 % , no condensado
Grado de protecciónIP65
ConexiónConector de plástico con diámetro 6,5 mm; 4 polos
Material
CarcasaEmisor: PMMA negro / Receptor: PMMA rojo
Salida de luzLuneta de plástico
Masa555 g
Dimensiones
Altura85,2 mm
Anchura11,6 mm
Profundidad9,2 mm