Seleccione su país

Visite el sitio web global

DK10-LAS/76a/79b/110/124 Sensor de marcas de contraste

Ventajas clave de un vistazo

  • Sensor láser de marcas de contraste para la detección de marcas muy pequeñas
  • Gran rango de detección de 3 mm ... 300 mm
  • Láser clase 2, con protección ocular
  • Sensibilidad ajustable
  • 30 µs tiempo de reacción, adecuado para procesos de detección extremamente rápidos

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT
  • ZH

Datos técnicos de DK10-LAS/76a/79b/110/124

Sensor de marcas de contraste, rango de detección de 300 mm, luz láser roja, láser de clase 2, modos claro/oscuro, regulador de sensibilidad, salida push-pull, desactivación de emisor, salida analógica, conector M12
Rango de detección300 mm
Rango de detección3 ... 300 mm
Emisor de luzDiodo láser
Tipo de luzLuz alterna, roja
Características láser
NotaLUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láser2
Longitudes de onda650 nm
Divergencia del haz< 1,5 mrad
Duración del impulso1,5 µs
Índice de repetición108,7 kHz
Energía máx. impulso2,1 nJ
Imagen del haz de luzaprox. 0,8 mm a una distancia de 300 mm
Límite de luz extraña
Luz continua40000 Lux
MTTFd550 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)60 %
Indicación de la funciónLED amarillo: se enciende si el receptor recibe luz (conmutación claro)
se enciende, si el receptor no recibe luz (conmutación oscuro)
Elementos de mandoConmutador claro/oscuro, regulador de sensibilidad
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacíoI0≤ 55 mA
Entrada de TestDesconexión del emisor con +Ub
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro, seleccionable
Señal de salidasalida de contrafase, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad
Tensión de conmutaciónPNP: UB - 2,5 V / NPN: URest 1,5 V
Corriente de conmutaciónmáx. 200 mA
Salida de mediciónSalida analógica 0,3 ... 10 mA, (RL ≤ 600 Ohm)
Frecuencia de conmutaciónf16,5 kHz
Tiempo de respuesta30 µs
Norma del productoEN 60947-5-2
Seguridad láserIEC 60825-1:2007
Conformidad con la normativa
Resistencia a choque e impactoIEC / EN 60068, semisinusoidal, 40 g por dirección X, Y y Z
Resistencia a la vibraciónIEC / EN 60068-2-6, sinusoidal, 10 - 150 Hz, 5 g por dirección X, Y y Z
Autorización ULcULus Listed , Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector macho M12 x 1, 5 polos
Material
CarcasaPC (Makrolon, reforzado con fibra de vidrio)
Salida de luzVidrio
Masa200 g
Dimensiones
Altura85,6 mm
Anchura33 mm
Profundidad60,8 mm