Seleccione su país
DK10-LAS-54/76/110/124 Sensor de marcas de contraste
Ventajas clave de un vistazo
- Sistema óptico coaxial - Ningún zona ciega
- Láser clase 2, con protección ocular
- Sensibilidad ajustable
- 30 µs tiempo de reacción, adecuado para procesos de detección extremamente rápidos
- Alcance hasta 10 m
- Barrera óptica de reflexión láser
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- IT
- ZH