Seleccione su país
VAA-LT2-G1 AS-Interface pushbutton module
Ventajas clave de un vistazo
- AS-Interface certificate
- Degree of protection IP67
- Flat or round cable connection (via standardized EMS base, not included with delivery)
- Cable piercing method for flat cable
- 2 integrated illuminated pushbuttons
- Variable colors
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR