Seleccione su país

Visite el sitio web global

RL31-8-1200-RT/73c/136 Sensor fotoeléctrico de detección directa

Ventajas clave de un vistazo

  • LED Display visible ampliamente
  • Salida de contrafase potente
  • Luz emisora rojo
  • Carcasa compacta y estable
  • Clase de protección II

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de RL31-8-1200-RT/73c/136

Sensor fotoeléctrico de detección directa, carcasa de plástico, rango de detección ajustable de 1200 mm, luz roja, modo claro, salida push-pull, conector M12
Rango de detección0 ... 1200 mm ajustable
Rango de detección máx.0 ... 1200 mm
Objeto de referenciaBlanco estándar, 100 mm x 100 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 630 nm
Diámetro del haz de luzaprox. 25 mm a una distancia de 1,2 m
Ángulo de apertura2 °
Límite de luz extraña50000 Lux ; según EN 60947-5-2
MTTFd920 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde: Red on (Power on)
Indicación de la funciónLED amarillo, se enciendo si el receptor recibe luz
Elementos de mandoRegulador del rango de detección
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacíoI0≤ 20 mA
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salida2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V
Frecuencia de conmutaciónf≤ 500 Hz
Tiempo de respuesta≤ 1 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Clase de protecciónII , Tensión de aislamiento de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 Circuito de salida aislado del circuito de entrada según EN50178, Tensión de aislamiento de medición 240 V CA
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConec. macho M12 x 1, 4 polos
Material
CarcasaPolicarbonato
Salida de luzPMMA
Masa25 g
Dimensiones
Altura62 mm
Anchura18 mm
Profundidad35 mm