Seleccione su país
VAA-4E-G2-ZA AS-Interface sensor module
Ventajas clave de un vistazo
- AS-Interface certificate
- Degree of protection IP67
- Addressing jack
- Flat cable connection with cable piercing technique, variable flat cable guide
- Inputs for 2- and 3-wire sensors
- Power supply of inputs from the module
- Function display for bus and inputs
- Monitoring of sensor overloads
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR