Seleccione su país

Visite el sitio web global

KCD2-R Terminal de interfaz de salida del sensor

Ventajas clave de un vistazo

  • Salida relé con 1 contacto conmutado, indicación estado de conmutación LED amarillo
  • Diodo volante
  • Compartimiento terminal compacto
  • Fijación por pinzamiento en raíl estándar de 35 mm según DIN EN 50022
  • Grado de protección IP20

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de KCD2-R

Borna amplificadora para Sensor
MTTFd19699 a
LED amarilloSalida de conmutación
Tensión de trabajoUB24 V CC ± 15 %
Rizado≤ 10 %
Corriente de trabajoIB16 mA
Conexiónterminales 2+, 3-
Tipos de sensores conectablesSensores de 3 hilos PNP o NPN
Frecuencia de conmutación f≤ 10 Hz
Relés1 contacto conmutado
Cargando contacto30 V CC/2 A carga óhmica
RetardoArranque: aprox. 6 ms
Desactivación: aprox. 2 ms
Vida útil≥108 switching cycles
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013
Grado de protecciónEN 60529:2000
Resistencia a la perturbaciónEN 61326-1:2013
Temperatura ambiente-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Grado de protecciónIP20
Conexiónterminales de conexión de aparatos de apertura automática,
sección transversal máx. 0,34 ... 2,5 mm2
Masa60 g
Dimensiones20 mm x 60 mm x 40 mm