Seleccione su país

Visite el sitio web global

KCD2-EL Terminal de interfaz de salida del sensor

Ventajas clave de un vistazo

  • Amplificador de bornes de 1 canal
  • Entrada para sensores NAMUR
  • CC 24 V tensión de alimentación
  • Interfaz estándar para evitar errores de transmisión de señales
  • Indicador de estado de conmutación, LED amarillo
  • Control de rotura de cable: el control de rotura de cable se puede desconectar mediante la unión de los terminales 1 y 3
  • Salida electrónica a prueba de cortocircuitos
  • Sensibilidad mín. a perturbaciones
  • Compartimiento terminal compacto
  • Fijación por pinzamiento en raíl estándar de 35 mm según DIN EN 50022
  • Grado de protección IP20

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de KCD2-EL

terminal de interfaz de salida del sensor con control de rotura de cable
MTTFd1612 a
LED amarilloSalida de conmutación
rotura del conductor: LED apagado, salida bloqueada
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizado≤ 10 %
Corriente de trabajoIBaprox 22 mA
Conexiónterminales 1+, 2-
Tipos de sensores conectablesNAMUR
Duración de pulso/intervalo entre pulsos≥ 0,5 ms / ≥ 0,5 ms
Corriente de cortocircuitoaprox. 8 mA
Alimentación de sensor8 V CC
Punto de conmutación1,2 ... 2,1 mA histéresis aprox. 0,2 mA
Supervisión de fallos de conduccióncon
Frecuencia límite1 kHz
Conexiónterminal 4-
Corriente200 mA protegido contra cortocircuito
TransistorNPN
Nivel de la señalUB - 1,8 V
Sentido de acciónN.A.
Frecuencia de conmutación1 kHz
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013
Grado de protecciónEN 60529:2000
Resistencia a la perturbaciónEN 61326-1:2013
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Grado de protecciónIP20
Conexiónterminales de conexión de aparatos de apertura automática, sección transversal máx. 0,34 ... 2,5 mm2
Masa60 g
Dimensiones20x60x40
(en mm)