Seleccione su país
KFU8-FSSP-1.D Conversor de frecuencia-tensión
Ventajas clave de un vistazo
- Frecuencia límite 40 kHz
- Salida de corriente o tensión
- Salida de conmutación progresiva
(Factor de partición 1 ... 9999) - Parte de la red de zonas múltiples
- Es posible conectar sensores de 2, 3 y 4 hilos, sensores NAMUR y encoders
- Salida de energía auxiliar para Sensores
- Posibilidad de conexión a través de Power Rail
- Medición periódica constante
- Display: entrada en Hz o 1/min, salida en V o mA
- Actualización de displays ajustable (0,001 ... 2,5 s)
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- ZH