Seleccione su país

Visite el sitio web global

AVS58N-011YYRYGN-0014 Encoder absoluto monovuelta

Ventajas clave de un vistazo

  • YY: Conector 9416L con asignación especial
  • Y: Alimentación 5 V CC
  • 14 Bit Unavuelta
  • Encoder rotativo Hardware
  • Transferencia de datos hasta 2 MBaudios
  • Desacoplamientos ópticos RS Interface 422
  • Brida de sujeción

Mostrar más

SSI interface
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de AVS58N-011YYRYGN-0014

MTTFd170 a
Duración de servicio (TM)20 a
L101,9 E+11 bei 6000 min-1 und 20/40 N axialer/radialer Wellenbelastung
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Tensión de trabajoUB5 V CC
Corriente en vacíoI0máx. 120 mA
Linearidad± 2 LSB a 14 Bit, ± 1 LSB a 13 Bit, ± 0,5 LSB a 12 Bit
Código de salidaCódigo Gray
Desarrollo del código (dirección de contaje)cw descendente (si gira en sentido horario el código desciende)
Tipo de InterfazSSI
Tiempo "flip-flop" monoestable20 ± 10 µs
Resolución
Monovuelta14 Bit
Resolución total14 Bit
Cuadencia de la transferencia0,1 ... 2 MBit/s
Conformidad con la normativaRS 422
Conectortipo 9416L (M23), 12 polos
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP65
Control climáticoDIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Temperatura de trabajo-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
MaterialCarcasa: Aluminio, recubierto de polvo
Brida: Aluminio
Onda: Acero inoxidable
Masaaprox. 460 g
Velocidad de rotaciónmáx. 12000 min -1
Momento de inercia50 gcm2
Momento de arranque< 5 Ncm
Carga sobre el eje
Axial40 N
Radial110 N