Seleccione su país
R-SP-E12 Segment ProtectorFieldConnex® Fieldbus
Ventajas clave de un vistazo
- 12 increased safety outputs (Ex e)
- Short circuit current limitation per output
- Segment Protector in Zone 1/Div. 2
- Instruments in Zone 1/Div. 1
- For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
- High power on trunk and spurs
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE