Seleccione su país

Visite el sitio web global

UDC-18GS-3EP-IO-0,2M-V19-P001 Kit de sensores de doble hoja

Ventajas clave de un vistazo

  • Sistema ultrasónico para el reconocimiento seguro de ningún, uno o dos materiales superficiales superpuestos
  • Insensible a la impresión, colores y superficies reflectantes
  • Espectro de materiales muy amplio, papeles superfinos hasta latones delgados asi como folios de plástico y de metal
  • Montaje posible horizontal o apropiado de senores por encima del nivel de la hoja
  • Ayuda de alineamiento integrada
  • Interfaz IO-Link para datos de procesos, parametrización y diagnóstico
  • Posibilidades de sincronización
  • No requiere ningún TEACH-IN
  • Contrucción corta
  • Configuración específica del cliente
  • Cable prolongador para UDB... y UDC...

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de UDC-18GS-3EP-IO-0,2M-V19-P001

Kit de sensor de doble hoja compuesto por un sensor de doble hoja con interfaz IO-Link y un cable alargador transmisor-receptor de 1 m
Rango de detección 20 ... 60 mm , distancia óptima: 45 mm
Frecuencia del transductoraprox. 255 kHz
Memoria no volátilEEPROM
Ciclos de escritura300000
LED verdedisplay: hoja indiv. detectada
parpadeo (1 Hz): modo de espera
parpadeo con breves interrupciones (1 Hz): modo IO-Link
LED amarilloDisplay: no se ha detectado ninguna hoja (Aire)
LED rojodisplay: hoja doble detectado
parpadeo: error del dispositivo
Tensión de trabajoUB18 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacíoI0≤ 40 mA
Consumo de potenciaP0≤ 550 mW
Retardo a la disponibilidadtv≤ 300 ms
Tipo de InterfazIO-Link
Versión de IO-Link1.1
Perfil del equipoIdentificación & diagnóstico - I&D
Datos de procesoentrada: 16 Bit
- valor de medición 8 Bit
- umbrales seleccionados 2 Bit
- señales de conmutación 3 Bit
Salida: 8 Bit
- umbrales 2 Bit
- desactiva el transductor 1 Bit
ID del proveedor1 (0x0001)
ID de dispositivo3148289 (0x300A01)
Cuadencia de la transferenciaCOM2 (38,4 kBit/s)
Tiempo de ciclo mínimo2,8 ms
Admisión de modo SIOsi
Tipo de puerto maestro compatibleClase A (utilice el cable adaptador indicado en los accesorios)
Clase B (utilice un adaptador de 3 polos o un cable de 3 hilos)
DesignaciónSYNC
Tipo de entrada/salida1 conexión de sincronización, bidireccional
Nivel 00 ... 1 V
Nivel 12,5 V ... UB
Impedancia de entrada> 22 kΩ
Corriente de salidafuente de corriente < 2,5 mA
Duración del impulso0,4 ... 3 ms con control externo, señal baja activa
Frecuencia de sincronización
Función fase de sincronismo≤ 230 Hz
Función multiplexadora≤ 230 Hz / n, n = Cantidad de sensores , n ≤ 10
DesignaciónIN2/FEEDBACK
Tipo de entrada/salidaentrada o salida programable a través de IO-Link :
entrada para la selección de umbrales (valor predeterminado de fábrica)
salida como salida de retroalimentación
Modo de entradaentrada digital
SeñalNivel 0: 0 ... +1 V
Nivel 1: +UB - 1 V ... +UB
Impedancia de entrada≥ 60 kΩ
Duración del impulso≥ 100 ms
Tipo de salidaPNP
Medición de la corriente de trabajoIe8 mA
Caída de tensión< 3 V
Seguroprotegido , resistente a sobrecargas y cortocircuitos
DesignaciónIN1/TEACH
Modo de entradaNivel 0: 0 ... +1 V
Nivel 1: +UB - 1 V ... +UB
Duración del impulso≥ 100 ms
Impedancia≥ 60 kΩ
DesignaciónOUT 1 ... 3
Cantidad3
Función de salidaOUT 1: hoja individual detectada
OUT 2: hoja doble detectada
OUT 3: no se detecta ninguna hoja (aire)
Tipo de salidaSalida de contrafase , N.A. ( parametrizable )
Medición de la corriente de trabajoIe100 mA por salida
Caída de tensiónUd≤ 3 V
Retardo a la activación ton15 ms (programables)
Retardo de apagadotoff15 ms (programables)
Prolongación de impulsosse puede activar (100 ms o tiempo de ciclo IO-Link)
Seguroprotegido , protegido contra sobrecarga y cortocircuito
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónCable fijo con conector
Longitud de la carcasa ultrasónico
Transmisor ultrasónico21 mm
Receptor ultrasónico52 mm
Diámetro de la carcasa ultrasónico
Transmisor ultrasónico18 mm
Receptor ultrasónico18 mm
Grado de protecciónIP65
Material
CarcasaAcero inoxidable 1.4305/AISI 303, piezas de plástico de poliamida
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Conectores
RoscaM12 x 1
Nº de polos8
Cable
Diámetro del cable4,3 mm
Radio de flexión5 x diámetro , instalación fija
MaterialPUR
Colornegro
LongitudLaprox. 200 mm
Masa75 g
Momento de apriete de los tornillos de fijaciónmáx. 20 Nm