Seleccione su país
GUB3L.I.CP-Y* Wireless Access Point (Ex d)
Ventajas clave de un vistazo
- Aluminum alloy
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Ex d and Ex tb certified
- Gas group IIC
- Use of industrial Wireless Access Points in hazardous areas
- External antennas for best possible signal dispersion
- Customizable configuration of WI-FI and network devices and cable entries as per specification
- Image and drawing are generic for this device type and may deviate from the specific variant
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE