Seleccione su país
5500-MAN-EX01-24VDC 5500 series manifold
Ventajas clave de un vistazo
- Suitable for Zone 2 & 22
- ATEX & IECEx certifications
- Manifold combines the solenoid valve for purging and needle valve for pressurization in one housing
- Suitable for steel or plastic tubing
- Mounting hardware, pneumatic fittings and tubing included
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE